Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Vannes motorisées (Série 50)
08 - Electrovannes
Modèle 50930 - Electrovanne à commande directe, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane NBR - Laiton
...
Modèle 50930 - Electrovanne à commande directe, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane NBR - Laiton
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 150930-15B
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Type bobine
TB
DN [mm]
DNP [Pouces]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
DPMAXI [bar]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
150930-10A
230V 50 Hz
10
3/8"
3/8"
52
72
10
0.55
150930-15A
230V 50 Hz
15
1/2"
1/2"
52
72
10
0.50
150930-20A
230V 50 Hz
20
3/4"
3/4"
67
76
10
0.75
150930-25A
230V 50 Hz
25
1"
1"
86
92
10
1.20
150930-10B
24V 50 Hz
10
3/8"
3/8"
52
72
10
0.55
150930-15B
24V 50 Hz
15
1/2"
1/2"
52
72
10
0.50
150930-20B
24V 50 Hz
20
3/4"
3/4"
67
76
10
0.75
150930-25B
24V 50 Hz
25
1"
1"
86
92
10
1.20
150930-10C
24V CC
10
3/8"
3/8"
52
72
10
0.55
150930-15C
24V CC
15
1/2"
1/2"
52
72
10
0.50
150930-20C
24V CC
20
3/4"
3/4"
67
76
10
0.75
150930-25C
24V CC
25
1"
1"
86
92
10
1.20
Show compressed display (12 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 50930
Numéro de commande
150930-15B
Shorttext
Electrovanne à commande directe, NF (ouverture sous tension), taraudage Gaz - Membrane NBR - Laiton
Dernières modifications
26.05.2021 07:15:02
Unité
Mots clés
Accessoires
Electrovanne
Electrovannes
Gaz
Raccords
Robinetterie
Tuyauterie
Vannes
membrane
taraudage
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties